??
Выбор CAD модели
K0579.2502828
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0579 - Hinges aluminium, lift-off right
Bill of material
K0579.2502828
BESTKIPP
Order No.
K0579.2502828
MATERIAL
Material
Aluminium
AUSF
version
right
W
Angle
°
A
Distance
97 mm
A1
Distance
27.5 mm
A2
Distance
27.5 mm
A3
Length
48.5 mm
A4
Length
48.5 mm
B
Width
48 mm
B1
Width
48 mm
B2
Width
28 mm
D1
Diameter
6.6 mm
D2
Diameter
6 mm
D3
Diameter
14 mm
H
height
9 mm
F1
F1 max. kN
0.55 kN
F2
F2 max. kN
0.175 kN
GEW
Approx. weight
0.0745 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190461
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions